Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847375 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847375 fotografija – Schneider- sirotin
LV847375
MX drugi naponski okidač za isključenje - 380/480 V AC - za MTZ fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja drugi MX
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Okidač za isključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
[Un] voltage power supply 380...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption 4.5 VA
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Maximum response time 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 1,158 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3