Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847385 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847385 fotografija – Schneider- sirotin
LV847385
MN podnaponski okidač - 380/480 V AC - za MTZ fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Maximum response time 45 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2
95 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja MN
Tip proizvoda ili komponente Podnaponski okidač
Primena uređaja Sigurnost
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača Trenutno
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
[Un] voltage power supply 380...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.35...0.7 Un otvaranje
0.85 Un zatvaranje
Holding power consumption 4.5 VA
Circuit breaker mounting mode Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 172,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 174