|
|
|
LV847403
M2C programabilni kontakti - za MTZ1/MTZ2/MTZ3 - fiksni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
M2c
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Programabilni kontakt
|
Primena uređaja
|
Sigurnosni kontroler
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact MTZ1 prekidač
MasterPacT MTZ2 prekidač
MasterPacT MTZ3 prekidač
|
Broj kontakata
|
2
|
Signalni kontakt
|
2 NO
|
Dopunske informacije
Circuit breaker mounting mode
|
Fiksno
|
[ie] nazivna struja
|
3 A pri 250 V AC
3 A pri 30 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
10 mA pri 5 V DC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
64,0 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|