|
|
|
LV847416
XF com naponski okidač za uključenje - 277 V AC - za MTZ1 izvlačivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
XF diag i com
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za uključenje
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Signalna funkcija
|
Grešku
Spreman za uključenje ili isključenje
Kalem je pod naponom
Električni taster je aktiviran
|
[Un] voltage power supply
|
277 V AC 50/60 Hz
|
Prag napona okidanja
|
0.85...1.1 Un pri zatvaranju
|
Holding power consumption
|
4.5 VA
|
Circuit breaker mounting mode
|
Izvlačivo
|
Maximum response time
|
65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,169 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Bez silikona
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
4
|
|
|