Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847431 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847431 fotografija – Schneider- sirotin
LV847431
Dodatni SDE kontakt signal. prorade zaštite-mala opterećenja-za MTZ1-izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja SDE
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Za niže vrednosti napona
Signalni kontakt 1 NO/NC
Način montiranja Izvlačivo
Prekidna moć 3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje 2 mA pri 15 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 45,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No