|
|
|
LV847433
PF kontakt spreman za uključenje - mala opterećenja - za MTZ1 - izvlačivi
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 18, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
PF
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Za niže vrednosti napona
|
Signalni kontakt
|
1 NO/NC
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Prekidna moć
|
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V
0,3 A DC-12 125 V
|
Minimalno opterećenje
|
2 mA pri 15 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
36,0 g
|
Održivost ponude
|
|