Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847434 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847434 fotografija – Schneider- sirotin
LV847434
RES daljinski reset - 110-130 V AC - za Masterpact MTZ1 - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja RES
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za električni reset
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Dopunske informacije
Tip upravljanja Taster
Napon upravljačkog kola 110/130 V AC 50 Hz
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 79,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Aeb03a97-1cfa-4947-a040-4d2d66d7e833
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No