Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847445 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847445 fotografija – Schneider- sirotin
LV847445
XF naponski okidač za uključenje - 380/480 V AC - za MTZ1 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja XF
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
[Un] voltage power supply 380...480 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption 4.5 VA
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Maximum response time 65 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 1,163 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4