Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847453 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847453 fotografija – Schneider- sirotin
LV847453
MX drugi naponski okidač za isključenje - 200/250 V AC/DC - za izvlačivi MTZ1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja drugi MX
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača Okidač za isključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
[Un] voltage power supply 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Prag napona okidanja 0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Maximum response time 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 1,167 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3