Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847468 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847468 fotografija – Schneider- sirotin
LV847468
MCH motorni pogon - 277/415 V AC - za MTZ1 - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja MCH
Tip proizvoda ili komponente Motorni mehanizam
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
Način montiranja Izvlačivo
Napon upravljačkog kola 277...415 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va 180 VA
Zaštita od previsoke struje 2...3 x In 0,1 sekundi
Maksimalno vreme punjenja 3 sekundi
Maksimalna radna frekvencija <= 3 ciklusa po minutu
Obezbeđen kontakt Kontakt graničnog prekidača pri 240 V 10 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 1,024 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8