Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847483 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847483 fotografija – Schneider- sirotin
LV847483
M2C programabilni kontakti - za MTZ1 - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja M2c
Tip proizvoda ili komponente Programabilni kontakt
Primena uređaja Sigurnosni kontroler
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact MTZ1 prekidač
Broj kontakata 2
Signalni kontakt 2 NO
Dopunske informacije
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
[ie] nazivna struja 3 A pri 250 V AC
3 A pri 30 V DC
Minimalno opterećenje 10 mA pri 5 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 69,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No