Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847507 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847507 fotografija – Schneider- sirotin
LV847507
PTE spoljni naponski ulaz - za MTZ1 - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Opcija naponskog merenja
Pribor / posebna kategorija Pribor zaštitne jedinice
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač
Ime zaštitne jedinice Micrologic
Dopunske informacije
Napon upravljačkog kola 100 V AC 50/60 Hz minimalno primarno kolo
100 V AC 50/60 Hz minimalno sekundarno kolo
690 V AC 50/60 Hz maksimalno sekundarno kolo
1250 V AC 50/60 Hz maksimalno primarno kolo
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 22,0 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 198,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No