Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847517SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847517SP fotografija – Schneider- sirotin
LV847517SP
Zaklj. u OFF položaju - Kirk set za adaptaciju bez brave - rezervni deo-za MTZ1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Set za zaključavanje
Položaj zaključavanja U isključenom položaju
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Kratko ime uređaja set za adaptaciju
Dopunske informacije
Namena brave Prekidač
Rastavljač
Tip brave Kirk
Pozicija zaključavanja OFF
Opis opcija zaključavanja Bez bravice
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 159,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 875,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 4df4244a-acb7-4fcc-b5cd-c64598aca283
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No