Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847825 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847825 fotografija – Schneider- sirotin
LV847825
Strujni senzor - 5000 A - MTZ3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Senzorska utičnica
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljačku jedinicu
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact MTZ3 prekidač
Kompatibilnost proizvoda Kontrolna jedinica Micrologic 2.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 3.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 5.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 6.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 7.0 X
Kontrolna jedinica MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 3.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 5000 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 8 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 210 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,66 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj B8feffe9-3084-4d84-be72-a293477e8987
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No