Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847829 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847829 fotografija – Schneider- sirotin
LV847829
2 držača za ugradnju na ploču - za MTZ2/MTZ3 - fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Držač nosača
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Povezivanje kućišta i uređaja Pristup zadnjim priključcima
Nosači za montažu Zadnja ploča
Količina po setu Set od 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 16,5 cm
Package 1 Weight 661,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 13,707 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No