Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847904 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847904 fotografija – Schneider- sirotin
LV847904
Komunikaciono ožičenje za XF/MN/MX - za MTZ2/MTZ3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Kabl za ožičenje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Dopunske informacije
Namena proizvoda Prekidač
Položaj na uređaju Priključni blok
Položaj priključaka Gornji priključak
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,300 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 6,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,004 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B9530c76-da04-431a-a51f-a1f6906ff81b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No