|
|
|
LV847905
Mikroprekidači OF/SDE/PF i ožičenje - za MTZ2/MTZ3
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
OF
CH
PF
SDE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact MTZ2 prekidač
MasterPact MTZ3 prekidač
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Signalni kontakt
|
4 NO/NC
|
Prekidna moć
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
|
Minimalno opterećenje
|
100 mA pri 24 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
20 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
6 cm
|
Package 2 Width
|
18 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
222 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,176 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|