|
|
|
LV847906
Mikroprekidači OF/SDE/PF i ožičenje - za Masterpact MTZ1
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
OF
PF
micro switch
SDE
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact MTZ1 prekidač
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Signalni kontakt
|
4 NO/NC
|
Prekidna moć
|
6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
0,5 A DC-12 125 V DC
6 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
2,5 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 250 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
100 mA pri 24 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
19,500 cm
|
Package 2 Length
|
29,800 cm
|
Package 2 Weight
|
498,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,331 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
|
|