Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV847966SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV847966SP fotografija – Schneider- sirotin
LV847966SP
Zadnji gornji ili donji priključci - za MTZ2/NW 25-32 - 3P fiksni/izvlačivi-rez.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Type of accessory Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Zadnji priključci
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 25-32 H1
Masterpact MTZ2 25-32 H10
Masterpact MTZ2 25-32 N2
Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 25-32 H3
Masterpact MTZ2 25-32 L1
Masterpact MTZ2 25-32 H1T
Masterpact MTZ3 40 H1
Masterpact MTZ3 40 H2
Masterpact MTZ3 50 H1
Masterpact MTZ3 50 H2
Način montiranja Fiksno
Izvlačivo
Connection accesibility Zadnja strana
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
Povezivanje 115 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 2,498 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,424 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 103