[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
66 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[ics] servisna prekidna moć
|
66 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
66 kA 0.5 s
66 kA 1 s
36 kA 3 s
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
145 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC pri 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
400 A
630 A
800 A
1000 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV
|
Snaga disipacije u w
|
70 W
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
25 milisekundi
|
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja
|
70 milisekundi
|
Nosači za montažu
|
Šine
Ploča
|
Gornji priključak
|
Prednja
Rear
|
Donji priključak
|
Prednji
Zadnji
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Mehanička trajnost
|
25000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Visina
|
352 mm
|
Širina
|
537 mm
|
Dubina
|
300 mm
|
Masa proizvoda
|
65 kg
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
IECEE CB Scheme
|