Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848074 fotografija – Schneider- sirotin
LV848074
Rastavljač snage Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 3P fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Primena uređaja Razvod električne energije
Ime rastavljača Masterpact MTZ2 25 HA
Broj polova 3P
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Fiksno
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[ie] nazivna struja 2500 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 66 kA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3
55 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 145 kA vršno 220...690 V AC pri 50/60 Hz
Kategorija upotrebe AC-23A
AC-3
Prekidna moć 66 kA Icu pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć 66 kA pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Performance level HA
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Mehanička trajnost 20000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3
Električna trajnost AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
Povezivanje 115 mm
Visina 352 mm
Širina 422 mm
Dubina 300 mm
Okruženje
Masa proizvoda 50 kg
Standardi EN/IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda IECEE CB Scheme
Ip stepen zaštite IP30
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,5 cm
Package 1 Width 29,5 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 47,27 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months