Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848127 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848127 fotografija – Schneider- sirotin
LV848127
Prednji donji priključci - za MTZ2 20 - 4P fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Type of accessory Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Prednji priključak
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H1
Masterpact MTZ2 20 HA
Masterpact MTZ2 20 HA10
Masterpact MTZ2 20 H2
Masterpact MTZ2 20 H1b
Masterpact MTZ2 20 HF
Masterpact MTZ2 20 L1
Način montiranja Fiksno
Connection accesibility Prednja strana
Position on device Donja strana
Povezivanje 115 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 8,068 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 95