|
|
|
LV848143
Zadnji gornji priključci - horizontalni - za MTZ2 08-20 -3P fiksni ili izvlačivi
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Type of accessory
|
Pribor za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zadnji priključci
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Masterpact MTZ2 08-20 H1
Masterpact MTZ2 08-20 H10
Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 08-20 H1b
Masterpact MTZ2 20 H3
Masterpact MTZ2 08-20 N1
Masterpact MTZ2 08-16 L1
Masterpact MTZ2 08-20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 HA10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
|
Način montiranja
|
Fiksno
Izvlačivo
|
Connection accesibility
|
Zadnja strana
|
Position on device
|
Gornji deo
|
Pozicija priključka
|
Horizontalno
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,69 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|