|
|
|
LV848156
Prednji donji priključci - za MTZ2 25-32 - 4P fiksni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Type of accessory
|
Pribor za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednji priključak
|
Broj polova
|
4P
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Masterpact MTZ2 25-32 H1
Masterpact MTZ2 25-32 H2
Masterpact MTZ2 25-32 H1b
Masterpact MTZ2 25 N2
Masterpact MTZ2 25-32 HA
Masterpact MTZ2 25-32 HF
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Connection accesibility
|
Prednja strana
|
Position on device
|
Donja strana
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
8,068 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
158
|
|
|