Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848178 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848178 fotografija – Schneider- sirotin
LV848178
Prekidač MTZ2 10H2 - 1000 A - 4P fiksni - nula desno - bez Micrologic.a
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact MTZ2
Kratko ime uređaja MTZ2 10 H2
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Power distribution protection
Broj polova 4P
Pozicija nultog provodnika Desno
Control unit Bez kontrolna jedinica
Kompatibilnost proizvoda Kontrolna jedinica Micrologic 2.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 5.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 6.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 7.0 X
Kontrolna jedinica MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
[in] nazivna struja 1000 A pri 40 °C
Performance type H2 100 kA 415 V AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz
[ics] servisna prekidna moć 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
85 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 85 kA 0.5 s
85 kA 1 s
50 kA 3 s
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 220 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
220 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
187 kA 500/525 V AC pri 50/60 Hz
187 kA 660/690 V AC pri 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 171…209 kA
Sensor rating 400 A
630 A
800 A
1000 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Snaga disipacije u w 70 W
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Nosači za montažu Šine
Ploča
Gornji priključak Prednja
Rear
Donji priključak Prednji
Zadnji
Povezivanje 115 mm
Mehanička trajnost 25000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem
Električna trajnost 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
Visina 352 mm
Širina 537 mm
Dubina 300 mm
Masa proizvoda 65 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Sertifikacija proizvoda CE
IECEE CB Scheme
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 conforming to EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 50,0 cm
Package 1 Weight 54,252 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 930