Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848182SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848182SP fotografija – Schneider- sirotin
LV848182SP
Senzor za zemljosp. i zaštitu nultog prov. - 4000/6300A - za MTZ2/MTZ3 -rez. deo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja TCE
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji senzor
Sastav uređaja Senzor
Primena uređaja Zaštita
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
[in] nazivna struja 4000…6300 A
Visina 128,5 mm
Širina 254 mm
Dubina 294,7 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,0 cm
Package 1 Width 42,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 19,867 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 45,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 96,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 16f7dfee-db4b-4ded-b7de-ac57e8e44bae
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No