|
|
|
LV848198
ON/OFF kontaktni blok za indikaciju stanja 4 OF -6 A/240 VAC-za MTZ2/MTZ3 fiksni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Kratko ime uređaja
|
4 OF
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
MasterPact Masterpact MTZ2
MasterPact Masterpact MTZ3
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Signalni kontakt
|
4 NO/NC
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 250 V DC conforming to UL 489
|
Minimalno opterećenje
|
2 mA pri 15 V
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,042 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|