Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848201 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848201 fotografija – Schneider- sirotin
LV848201
Dodatni SDE kontakt signal. prorade zaštite-mala opterećenja-za MTZ2/MTZ3 fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja SDE
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Za niže vrednosti napona
Signalni kontakt 1 NO/NC
Način montiranja Fiksno
Prekidna moć 3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz
3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje 2 mA pri 15 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 62,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No