Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848202 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848202 fotografija – Schneider- sirotin
LV848202
RES daljinski reset - 100-130 V AC - za MTZ2/MTZ3 - fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja RES
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za električni reset
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip upravljanja Taster
Napon upravljačkog kola 110/130 V AC 50 Hz
Način montiranja Fiksno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 135,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Aeb03a97-1cfa-4947-a040-4d2d66d7e833
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No