|
|
|
LV848214
MCH motorni pogon - 380/415 V AC - za MTZ2/MTZ3 fiksni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Kratko ime uređaja
|
MCH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Motorni mehanizam
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Dopunske informacije
Tip upravljanja
|
Standardni
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Napon upravljačkog kola
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Prag napona okidanja
|
0.85...1.1 Un
|
Maksimalna potrošnja u va
|
180 VA
|
Zaštita od previsoke struje
|
2...3 x In 0,1 sekundi
|
Maksimalno vreme punjenja
|
4 sekundi
|
Maksimalna radna frekvencija
|
<= 3 ciklusa po minutu
|
Obezbeđen kontakt
|
Kontakt graničnog prekidača pri 240 V 10 A
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,2 cm
|
Package 1 Length
|
22,8 cm
|
Package 1 Weight
|
1,85 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
14
|
|
|