Tip upravljanja
|
Taster
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
Nosači za montažu
|
Šasija
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
[ie] nazivna struja
|
1000 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
36 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3
66 kA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja
|
145 kA vršno 220...690 V AC pri 50/60 Hz
|
Kategorija upotrebe
|
AC-23A
AC-3
|
Prekidna moć
|
66 kA Icu pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
[ics] servisna prekidna moć
|
66 kA pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Performance level
|
HA
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Vidljivo prekidanje
|
Ne
|
Mehanička trajnost
|
25000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Visina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Dubina
|
403 mm
|