Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848300 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848300 fotografija – Schneider- sirotin
LV848300
Prekidač Masterpact MTZ2 25H1 - 2500 A - 3P izvlačivi - bez Micrologic.a
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Ime proizvoda Masterpact MTZ2
Kratko ime uređaja MTZ2 25 H1
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Power distribution protection
Broj polova 3P
Control unit Bez kontrolna jedinica
Kompatibilnost proizvoda Kontrolna jedinica Micrologic 2.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 5.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 6.0 X
Kontrolna jedinica Micrologic 7.0 X
Kontrolna jedinica MicroLogic 2.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 5.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 6.0 Xi
Kontrolna jedinica MicroLogic 7.0 Xi
[in] nazivna struja 2500 A pri 40 °C
Performance type H1 66 kA 415 V AC
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity category Kategorija B
Tip upravljanja Taster
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 66 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz
[ics] servisna prekidna moć 66 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 440 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 66 kA 0.5 s
66 kA 1 s
66 kA 3 s
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 145 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 440 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC pri 50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC pri 50/60 Hz
Sensor rating 1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
Snaga disipacije u w 600 W
Maksimalno vreme prekidanja 25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja 70 milisekundi
Nosači za montažu Šine
Ploča
Gornji priključak Prednja
Rear
Donji priključak Prednji
Zadnji
Povezivanje 115 mm
Mehanička trajnost 20000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem
Električna trajnost AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
Visina Izvlačivi prekidač sa šasijom: 439 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 300 mm
Širina Izvlačivi prekidač sa šasijom: 441 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 378 mm
Dubina Izvlačivi prekidač sa šasijom: 403 mm
Izvlačivi prekidač bez šasije: 300 mm
Masa proizvoda 90 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Sertifikacija proizvoda CE
IECEE CB Scheme
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 conforming to EN 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,5 cm
Package 1 Width 29,5 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 48,421 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4018