Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848392 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848392 fotografija – Schneider- sirotin
LV848392
Šasija za Masterpact MTZ2 08-16 N1/NA/H1/HA - 1600 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 H10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 HA10
Broj polova 3P
Performance level N1
H1
H10
NA
HA
HA10
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
Visina 439 mm
Širina 441 mm
Dubina 403 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 68,0 cm
Package 1 Width 77,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 38,416 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1480