Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848393 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848393 fotografija – Schneider- sirotin
LV848393
Šasija za Masterpact MTZ2 20 N1/H1/HA/H2 - 2000 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 20 N1
Masterpact MTZ2 20 H1
Masterpact MTZ2 08-20 H2
Masterpact MTZ2 20 H2V
Masterpact MTZ2 20 H10
Masterpact MTZ2 20 HA
Masterpact MTZ2 08-20 HF
Masterpact MTZ2 20 HH
Masterpact MTZ2 20 HA10
Broj polova 3P
Performance level N1
H1
H2
H2V
H10
HA
HF
HH
HA10
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 2000 A pri 40 °C
Visina 439 mm
Širina 441 mm
Dubina 403 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 68,0 cm
Package 1 Width 77,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 41,032 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1500