|
|
|
LV848395
Šasija za Masterpact MTZ2 32 H1/H2/H3/HA/HF - 3200 A - 3P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Type of accessory
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Masterpact MTZ2 32 N1
Masterpact MTZ2 32 H1
Masterpact MTZ2 32 H2
Masterpact MTZ2 32 H2V
Masterpact MTZ2 32 H3
Masterpact MTZ2 32 H10
Masterpact MTZ2 32 HA
Masterpact MTZ2 32 HF
Masterpact MTZ2 32 HH
Masterpact MTZ2 32 HA10
|
Broj polova
|
3P
|
Performance level
|
N1
H1
H2
H2V
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[in] nazivna struja
|
3200 A pri 40 °C
|
Visina
|
439 mm
|
Širina
|
441 mm
|
Dubina
|
403 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
65,0 cm
|
Package 1 Width
|
80,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Package 1 Weight
|
52,848 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1752
|
|
|