Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848397 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848397 fotografija – Schneider- sirotin
LV848397
Šasija za Masterpact MTZ3 40-63 H1/HA/H2 - 6300 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ3 40-63 H1
Masterpact MTZ3 40-63 H2
Masterpact MTZ3 40-63 HA
Broj polova 3P
Performance level H1
H2
HA
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 6300 A pri 40 °C
Visina 479 mm
Širina 786 mm
Dubina 403 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 66,0 cm
Package 1 Width 50,0 cm
Package 1 Length 110,0 cm
Package 1 Weight 114,624 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1741