Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848400 fotografija – Schneider- sirotin
LV848400
Šasija za Masterpact MTZ2 20 L1 - 2000 A - 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 20 L1
Broj polova 3P
Performance level L1
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 2000 A pri 40 °C
Visina 439 mm
Širina 441 mm
Dubina 403 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 65,0 cm
Package 1 Width 80,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 55,756 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1613