Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848404 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848404 fotografija – Schneider- sirotin
LV848404
Šasija za Masterpact MTZ2 08-16 N1/NA/H1/HA - 1600 A - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 08-16 N1
Masterpact MTZ2 08-16 H1
Masterpact MTZ2 08-16 H10
Masterpact MTZ2 08-16 NA
Masterpact MTZ2 08-16 HA
Masterpact MTZ2 08-16 HA10
Broj polova 4P
Performance level N1
H1
H10
NA
HA
HA10
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 1600 A pri 40 °C
Visina 439 mm
Širina 556 mm
Dubina 403 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 65,0 cm
Package 1 Width 70,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 48,488 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1557