|
|
|
LV848406
Šasija za Masterpact MTZ2 25 H1/H2/H3/HA/HF - 2500 A - 4P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Type of accessory
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Masterpact MTZ2 25 N1
Masterpact MTZ2 25 H1
Masterpact MTZ2 25 H2
Masterpact MTZ2 25 H2V
Masterpact MTZ2 20-25 H3
Masterpact MTZ2 25 H10
Masterpact MTZ2 25 HA
Masterpact MTZ2 25 HF
Masterpact MTZ2 25 HH
Masterpact MTZ2 25 HA10
|
Broj polova
|
4P
|
Performance level
|
N1
H1
H2
H3
H2V
H10
HA
HF
HH
HA10
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[in] nazivna struja
|
2500 A pri 40 °C
|
Visina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Dubina
|
403 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
65,0 cm
|
Package 1 Width
|
70,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Package 1 Weight
|
51,976 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2230
|
|
|