Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848407 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848407 fotografija – Schneider- sirotin
LV848407
Šasija za Masterpact MTZ2 32 H1/H2/H3/HA/HF - 3200 A - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Type of accessory Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda Masterpact MTZ2 32 N1
Masterpact MTZ2 32 H1
Masterpact MTZ2 32 H2
Masterpact MTZ2 32 H2V
Masterpact MTZ2 32 H3
Masterpact MTZ2 32 H10
Masterpact MTZ2 32 HA
Masterpact MTZ2 32 HF
Masterpact MTZ2 32 HH
Masterpact MTZ2 32 HA10
Broj polova 4P
Performance level N1
H1
H2
H2V
H3
H10
HA
HF
HH
HA10
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
[in] nazivna struja 3200 A pri 40 °C
Visina 439 mm
Širina 556 mm
Dubina 403 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 64,0 cm
Package 1 Width 80,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 55,464 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1772