|
|
|
LV848411
Šasija za Masterpact MTZ2 08-16 L1 - 1600 A - 4P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
MasterPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Type of accessory
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Masterpact MTZ2 08-16 L1
|
Broj polova
|
4P
|
Performance level
|
L1
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[in] nazivna struja
|
1600 A pri 40 °C
|
Visina
|
439 mm
|
Širina
|
556 mm
|
Dubina
|
403 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
65,0 cm
|
Package 1 Width
|
70,0 cm
|
Package 1 Length
|
60,0 cm
|
Package 1 Weight
|
54,038 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1600
|
|
|