|
|
|
LV848421SP
Odvojivi adapteri za prednje priključke za fiksni MTZ2 1600A 3P - rezervni deo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Odvojivo od priključnog adaptera
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 rastavljač
|
Broj polova
|
3P
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
Položaj priključaka
|
Prednja strana
|
Položaj na uređaju
|
Povezivanje
|
Pozicija priključka
|
Horizontalno
Vertikalno
|
[in] nazivna struja
|
1600 A
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Provodni materijal
|
Aluminijum/bakar
|
Dužina
|
47 mm
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,660 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
7e0b0e3d-350c-46fb-a7d0-f89dd433e89d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|