|
|
|
LV848422SP
Odvojivi adapteri za prednje priključke za fiksni MTZ2 2000/3200A 3P - sp
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Odvojivo od priključnog adaptera
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 rastavljač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 rastavljač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 rastavljač
|
Broj polova
|
3P
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
Položaj priključaka
|
Prednja strana
|
Položaj na uređaju
|
Povezivanje
|
Pozicija priključka
|
Vertikalno
Horizontalno
|
[in] nazivna struja
|
3200 A
2000 A
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Provodni materijal
|
Aluminijum/bakar
|
Dužina
|
47 mm
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
36,500 cm
|
Package 1 Weight
|
3,304 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
457d0157-2318-4459-8bab-0b5a86640b80
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
109
|
|
|