|
|
|
LV848424SP
Odvojivi adapteri za prednje priključke za fiksni MTZ2 1600A 4P - rezervni deo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Masterpact
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Odvojivo od priključnog adaptera
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 rastavljač
|
Broj polova
|
4P
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Dopunske informacije
Položaj priključaka
|
Prednja strana
|
Položaj na uređaju
|
Povezivanje
|
Pozicija priključka
|
Horizontalno
Vertikalno
|
[in] nazivna struja
|
1600 A
|
Povezivanje
|
115 mm
|
Provodni materijal
|
Aluminijum/bakar
|
Dužina
|
47 mm
|
Obezbeđena oprema
|
1 uputstvo za upravljanje
|
Tip ponude
|
Rezervni deo
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
37,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,18 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,776 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
7e0b0e3d-350c-46fb-a7d0-f89dd433e89d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|