Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848425SP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848425SP fotografija – Schneider- sirotin
LV848425SP
Odvojivi adapteri za prednje priključke za fiksni MTZ2 2000/3200A 4P - sp
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Odvojivo od priključnog adaptera
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 rastavljač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 rastavljač
Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 rastavljač
Broj polova 4P
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
Položaj priključaka Prednja strana
Položaj na uređaju Povezivanje
Pozicija priključka Horizontalno
Vertikalno
[in] nazivna struja 3200 A
2000 A
Povezivanje 115 mm
Provodni materijal Aluminijum/bakar
Dužina 47 mm
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 36,5 cm
Package 1 Weight 4,35 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,119 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 457d0157-2318-4459-8bab-0b5a86640b80
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 144