Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848458 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848458 fotografija – Schneider- sirotin
LV848458
MX com naponski okidač za isključ.- 24 V AC 24/30 V DC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja XF diag & com
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za isključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Komunikacijom
Signalna funkcija Grešku
Električni taster je aktiviran
Kalem je pod naponom
Spreman za uključenje ili isključenje
[Un] voltage power supply 24...30 V DC
24 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Maximum response time 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2
60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Package 1 Weight 1,168 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3