Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848468 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848468 fotografija – Schneider- sirotin
LV848468
ON/OFF kont. blok za indikaciju stanja 4 OF-6 A/240 VAC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda MasterPacT
Kratko ime uređaja 4 OF
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontaktni blok
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda MasterPact Masterpact MTZ2
MasterPact Masterpact MTZ3
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Signalni kontakt 4 NO/NC
Način montiranja Izvlačivo
Breaking capacity (A) AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489
6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Minimalno opterećenje 2 mA pri 15 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Package 1 Weight 1,066 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No