Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848469 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848469 fotografija – Schneider- sirotin
LV848469
PF kontakt spreman za uključenje - 5 A/240 VAC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja PF
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Signalni kontakt 1 NO/NC
Način montiranja Izvlačivo
Prekidna moć 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz
3 A DC-12 24/48 V DC
0,3 A DC-12 125 V DC
0,15 A DC-12 250 V DC
5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 4,7 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 42,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No