Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848472 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848472 fotografija – Schneider- sirotin
LV848472
RES daljinski reset - 110-130 V AC - za MTZ2/MTZ3 - izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja RES
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za električni reset
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Dopunske informacije
Tip upravljanja Taster
Napon upravljačkog kola 110/130 V AC 50 Hz
Način montiranja Izvlačivo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 141,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Aeb03a97-1cfa-4947-a040-4d2d66d7e833
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No