Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV848485 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV848485 fotografija – Schneider- sirotin
LV848485
XF naponski okidač za uključenje - 277 V AC - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja XF
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ2 prekidač
Masterpact Masterpact MTZ3 prekidač
Tip naponskog okidača Kalem za uključenje
Dopunske informacije
Tip upravljanja Standardni
[Un] voltage power supply 277 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja 0.85...1.1 Un pri zatvaranju
Holding power consumption 4.5 VA
Circuit breaker mounting mode Izvlačivo
Maximum response time 80 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ2
90 ms pri zatvaranju za Masterpact MTZ3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 1,17 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Bez silikona Ne
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4